Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11156344

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5VI Instrument Gauge Valve M5VIS-44-SG

Product Description

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
NACE Sour Gas
Sour Gas (NACE)2003

Caractéristiques

  • La véritable conception du chapeau à 4 vis facilite l’accès au presse-étoupe. Le filetage de la tige est entièrement isolé du procédé.
  • Le soufflet et le capuchon de protection de la tige protègent contre la contamination atmosphérique, augmentent la durée de vie du robinet et aident à contenir le lubrifiant de la tige, réduisant ainsi le grippage du filetage.
  • La conception compacte minimise l’espace requis. Le poids plus faible du robinet améliore la résistance des raccordements et réduit les moments de flexion induits.
  • La sortie à plusieurs orifices signifie moins de raccords, moins de points de fuite et une réduction des coûts d’installation.
  • L’arcade standard CF8M moulée à la cire perdue résiste à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie du robinet.
  • La conception monobloc de l’arcade élimine le grippage de la tige.
  • Le joint de bride en graphite ou en PTFE largement compatible minimise la détérioration du joint entre le chapeau et le corps.
  • La conception à tige à extrémité sphérique pivotante (M5K, M5YK) ou à clapet non rotatif (M5AK) assure une fermeture étanche testée sans grippage du siège métallique et avec un faible couple de fermeture.
  • La portée d’étanchéité arrière dure intégrée (M5K, M5YK) protège contre l’éjection de la tige et assure une étanchéité alternative pour prolonger la durée de vie de la garniture.
  • La conception à siège souple remplaçable en option (M5K, M5AK) fournit un siège à étanchéité testée avec un débit bidirectionnel et entièrement curable.

Documentation et schémas