Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-PH2200

Détendeur à un étage TESCOM™ PH-2200

Product Description

La série PH-2200 fait partie de notre gamme de produits Pharmpure. Ce détendeur à un étage haute pureté est un modèle compact, conforme à la norme BPE et aux exigences de l’USP de classe VI, qui convient aux applications de gaz spéciaux, corrosifs et pyrophoriques de < 142 LS/min. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Idéal pour une utilisation avec les gaz de barbotage, la vapeur propre de désinfection, les panneaux de transfert et les gaz spéciaux à faible débit.

Pression amont maximale
10,3 bar
Plages de pression aval
Ressort (poignée) : 0-0,69, 0-1,7, 0-3,4 et 0-6,9 bar
Ressort-relais et dôme : 0-6,9 bar (Reportez-vous au sélectionneur de références pour en savoir plus)
Matériaux du corps
Acier inoxydable 316L
Matériau du siège
Teflon®, PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®
Manchon de frottement
Intérieur : Teflon®
Extérieur : acier inoxydable 316
Guide de vanne et membrane
Acier inoxydable 316
Bague de maintien du siège
Nitronic 60
Autres pièces
Acier inoxydable 316
Température de service (produit uniquement)
Siège Teflon® : -40 °C à 74 °C
Siège PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix® : -40 °C à 204 °C
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice de sortie et d’entrée : Sanitaire, Tube
Diamètre d’orifice de sortie et d’entrée : 3/8 (tube uniquement), 1/2
Capacité de débit
Cv = 0,06, 0,15 et 0,24
Type de charge
Ressort, ressort-relais, dôme
Poids (approximatif)
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception du corps du détendeur à barre en acier inoxydable 316L
  • Modèles conformes aux normes FDA/USP disponibles
  • Certificat de conformité de service propre disponible : inclut la certification des matériaux, les dossiers des procédures de soudage et les nomenclatures
  • État de surface du corps 0,38 ou 0,81 micromètre standard
  • Précision de la régulation de pression
  • Prise d’indicateur disponible
  • Modèle conforme à la norme ASME BPE 2009

Documentation et schémas