Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ?
La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ?
La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Robinet indicateur multivoies avec orifice de 9,5 mm (⅜"), disponible avec des sièges souples ou métalliques pour tige remplaçables et résistant à une pression maximale de 414 barg
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/8"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/8"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/8"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/8"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/8"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/8"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/8"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/8"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/8"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/8"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
|
disponibilité
|
|
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s’avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d’achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l’aide.