Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-h7hp

Vannes manuelles Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ H7HP

Product Description

Vanne à commande manuelle équipée d’un siège à surface renforcée, d’un orifice de 4,8 mm, conforme au code ASME B31.1 ou B31.3 répondant à la norme MSS-SP-105

Caractéristiques

  • Garniture de tige en graphite pour service à température élevée.
  • La tige à sphère pivotante en acier inoxydable évite l’endommagement de la surface d’étanchéité, assure un alignement parfait et une étanchéité à la fermeture testée.
  • L’ensemble monobloc de la poignée évite les pertes dues aux vibrations ou à la maintenance.
  • Le filetage roulé de la tige empêche le grippage et allonge la durée de vie du robinet. La tige est polie jusqu’à un fini miroir pour minimiser l’usure de la garniture.
  • La conception à portée d’étanchéité arrière assure l’étanchéité secondaire de la tige et empêche l’éjection accidentelle de la tige sous pression.
  • Plage complète de pression et de température jusqu’à la classe ASME 2500.
  • Le verrouillage breveté du chapeau empêche le desserrage accidentel du joint entre le chapeau et le corps et permet un montage sur panneau sans nécessiter de pièces supplémentaires.
  • Le joint d’étanchéité métal/métal entre le corps et le chapeau en compression constante empêche la corrosion du filetage du chapeau, élimine les risques de rupture en traction et assure un point d’étanchéité fiable.
  • Le siège métallique réparable peut être refait, lorsqu’il n’est pas sous pression, sans avoir à déposer le robinet de la conduite.
  • Matériaux de construction conçus pour la conformité à ASME B31.1 ou B31.3.
  • Gamme de raccordements au procédé en option

Documentation et schémas