Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-DH16

Détendeur d’azote TESCOM™ série DH16

Product Description

Le détendeur à basse pression et haut débit DH-16 est conçu pour des applications dont le débit est compris entre 141 et 5 663 LS/min. Sa membrane Gylon® assure l’intégrité et la pureté du gaz. Les raccordements VCR® ou tuyauteries sanitaires soudées sont standard. Idéal pour une utilisation dans la purge d’azote ou pour les équipements et outils des installations pour service sur air ou azote.

Classe de pression
Pression amont maximale : 20,7 bar
Plages de pression aval : 0 -

1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 et 20,7 bar (charge par dôme uniquement)
Corps, chapeau, capuchon arrière
Acier inoxydable 316
Membrane
Éthylène-propylène, Gylon®
Matériau du siège
Décharge : Trifluorochloréthylène, Vespel®
Vanne principale : Buna-N 90, éthylène-propylène 80, Chemraz 75®, Viton®
Joints toriques
Buna-N, éthylène-propylène, Chemraz®, Viton®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, Nitronic 60
Température de service
-29 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
1/2, 3/4, 1, 1 1/2
FVCR, MVCR, Tube
1/4 NPTF, HPIC (manomètre uniquement)

L’orifice de 1/2 limite le Cv du détendeur à 2,0
L’orifice de 3/4 limite le Cv du détendeur à 3,0
Capacité de débit
Cv = 5,0
Type de charge
Ressort, dôme
Poids
6,8 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Capacité de débit Cv = 5,0
  • Membrane Gylon®
  • Faible précision, débit élevé
  • Cinq plages de pression aval
  • Régule avec précision des pressions jusqu’à 17,2 bar (20,7 bar pour le modèle à charge par dôme)

Documentation et schémas