Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-AS4-TVIS-2-2

Manifold Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ série AS4 TVIS 2/2

Product Description

Un double bloc de vannes d’isolement/d’équilibrage/d’évent pour applications générales avec transmetteurs de pression différentielle.

Matériaux
Acier inoxydable AISI 316
Raccordements d’instrument
À bride pour centres à montage direct de 54 mm et conformément à la norme DIN 19231 pt 2
Procédé
Filetage parallèle G1/4"
Évent
Filetage parallèle G1/4"
Pression (max.)
413 bar à 38 °C
Température (max.)
Garniture en PTFE : +200 °C
Garniture en graphite : +550 °C

Caractéristiques

  • La conception compacte se caractérise par des coûts d’installation réduits et moins de points de fuite potentiels.
  • Joints métal sur métal à filetage parallèle sur raccordement au procédé et d’évent.
  • Vannes d’équilibrage et évent équipés d’un dispositif inviolable.
  • Poignée en T sur le chapeau d’isolement.
  • Tous les chapeaux sont codés par couleur et identifiés par fonction.
  • Raccords de tuyau dans le procédé et orifices d’évent installés en usine en option.
  • Facilement compatible avec une gamme complète d’accessoires.

Documentation et schémas