Tescom-P-70-2000

Actionneur motorisé déporté TESCOM™ série 70-2000

Product Description

L’actionneur motorisé série 70-2000 est conçu pour toute application exigeant des déverseurs/détendeurs à contrôle électronique et commande déportée. Idéal pour une utilisation dans les équipements de tests, l’actionnement déporté et le contrôle de passage d’huile.

Poids (avec détendeur monté)
26-1000 (laiton et acier inoxydable) : 3,6 kg
26-1000 (aluminium) : 2,7 kg
26-1600 (acier inoxydable) : 2,7 kg
26-1600 (aluminium) : 2,3 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Réglage déporté du détendeur sur tout point de consigne, éliminant le besoin d’un opérateur présent dans la zone de pression
  • Compatible avec plusieurs détendeurs et déverseurs TESCOM dans de nombreuses applications
  • Des contacteurs de fin de course permettent une plage de fonctionnement et évitent tout dépassement de course
  • Contrôle de vitesse variable
  • Protection par fusible remplaçable
  • Montage facile sur détendeur
  • Un boîtier Hazloc (zone dangereuse) est disponible

Documentation et schémas