Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-54-3500

Déverseur à deux étages TESCOM™ 54-3500

Product Description

Le déverseur hydraulique à deux étages 54-3500 réduit la pression amont régulée en 2 étapes. Le deuxième étage intégré se charge et s’ajuste automatiquement à 50 % de la pression amont, indépendamment du fait que l’unité soit à chargement par ressort, air ou dôme. Cette réduction de la pression différentielle par étage réduit considérablement la force destructrice de l’érosion et de la cavitation. Une large gamme de matériaux de biens souples et d’éléments internes de vannes, y compris l’option céramique, permet de choisir un détendeur spécifique au fluide. Idéal pour une utilisation dans les bancs de tests hydrauliques haute pression, et la fabrication et les tests de soupapes d’injection.

Pression amont contrôlable maximum
690 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316
Chapeau : acier inoxydable série 300
Siège : CTFE, Vespel® SP-1, PEEK, acier inoxydable 17-4
trempé
Autres pièces : acier inoxydable série 300
Température de service
-26 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orifice
1/4, 3/8
NPTF et pression moyenne
Capacité de débit
Cv = 0,08
Type de charge
Air, dôme, ressort
Poids
2,7 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Convient aux applications de fluides supercritiques et à l’injection de produits chimiques.
  • Durée de vie plus longue que les solutions à un seul étage grâce à la réduction de l’érosion et de la cavitation
  • Réduction des coûts de possession
  • Modules d’éléments internes de vannes TESCOM éprouvés avec de nombreuses options disponibles

Documentation et schémas