Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-44-6800

Vaporiseur TESCOM™ série 44-6800

Product Description

Le vaporiseur de la série 44-6800 offre une technologie de transfert de chaleur optimale qui assure une distribution des échantillons de vapeur nécessaires à une analyse précise. Séparabilité certifiée du corps du détenteur du boîtier électronique pour une plus grande flexibilité d’installation. La série 44-6800 est une solution idéale pour le traitement des gaz, le raffinage et les systèmes d’échantillonnage pétrochimiques pour les chromatographes en phase gazeuse en ligne.

Pression amont maximale
3 500 psig / 241 bar / 24 132 kPa - Standard
6 000 psig / 414 bar / 41 370 kPa- en option
Plages de pression aval
25, 50, 100, 250, 500 psig
1,7, 3,4, 6,9, 17,2, 34,5 bar
172, 345, 690, 1 724, 3 448 kPa
Matériau
Corps : acier inoxydable 316, alliage de nickel (Hastelloy®)
Siège : polyimide (Vespel® ; SP21)
Membrane et ressort : alliage de nickel-chrome-cobalt (Elgiloy®), alliage de nickel (Hastelloy®), alliage de nickel (Hastelloy®)
Autres pièces : acier inoxydable 316, alliage de nickel (Hastelloy®)
Températures de fonctionnement maximum
Température maximale du fluide : 392 °F / 200 °C
Température ambiante maximale : 185 °F / 85 °C pour le corps du détendeur et 149 °F / 65 °C pour le boîtier électrique
Température ambiante minimale
-40 °F / -40 °C
Élément chauffant
Élément chauffant simple pour 100 Watts à 120 Vca et 400 Watts à 240 Vca
Régulation de température de l'élément chauffant 270° ; tour : 122 °F à 752 °F / 50 °C à 400 °C
Sortie analogique de température de l'élément chauffant : 4-20 mA correspond à une lecture de thermocouple de l'élément chauffant de 122 °F à 752 °F / 50 °C à 400 °C
Diamètre et type d’orifice
Tronçon de tube, NPTF 1/4"
Capacité de débit
0,02
Poids
2,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Pour une utilisation à l'échelle mondiale : 100/240 Vca, 50/60 Hz
  • Certification CSA, ATEX et IECEX selon T3 (200 °C) pour les gaz, vapeurs ou liquides inflammables et les atmosphères de poussières combustibles
  • Séparabilité certifiée : elle permet à l'utilisateur de découpler le corps du régulateur et le boîtier électronique tout en conservant les certifications du produit.
  • Sortie analogique 4-20 mA pour la surveillance de la température et l’acquisition de données à distance
  • Indicateur LED de température en option
  • Montage sur panneau en option
  • Technologie de transfert de chaleur de pointe
  • Élément chauffant avec contrôleur PID dans toutes les configurations de produits
  • Molette de réglage de la température de chauffage à un tour
  • NACE MR0175/ISO 15156

Documentation et schémas