Tartarini-P-V31 2 E

Commutateur pneumatique Tartarini™ série V/31-2-E

Product Description

Les commutateurs pneumatiques Tartarini série V/31-2-E sont installés dans les stations de réduction de pression équipées de détenteurs pilotés pour répartir le débit de gaz naturel entre plusieurs flux. Ils utilisent uniquement la force pneumatique fournie par le gaz naturel, sans nécessiter d'énergie électrique.

Caractéristiques

  • Débit total augmenté de la station
  • Ils utilisent uniquement la force pneumatique fournie par le gaz naturel, sans nécessiter d'énergie électrique.
  • Réduction du niveau sonore de la station, grâce à un débit plus faible dans chaque flux
  • Mise à niveau facile dans la station existante
  • N'a pas d'impact sur le système de sécurité de la station. Le commutateur pneumatique de la série V/31-2-AP-E se ferme en cas de défaillance. En cas de défaillance, la station fonctionnera selon sa configuration d'origine (flux principal en service, flux de secours en attente)
Configurations disponibles
V/31-2-E, V/31-2-AP-E et V/31-2-AP-EM : Commutateurs pneumatiques à point de consigne réglable
V/31-2-AP-EF et V/31-2-AP-EMF : Commutateurs pneumatiques à point de consigne fixe
Pression différentielle maximale
V/31-2-E : 19 bar / 275,5 psig
V/31-2-AP-E, V/31-2-AP-EM, V/31-2-AP-EF et V/31-2-AP-EMF : 100 bar / 1 450 psig
Raccordements au procédé
Raccordements filetés femelles NPT 1/4
Limites de température
Fonctionnement version standard : -10° à 60°C / 14° à 140°F
Fonctionnement version basse température : -20° à 60°C / -4° à 140°F

Documentation et schémas