Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tartarini-P-R Series

Détendeurs à ressort, à deux paliers série R de Tartarini™

Product Description

Les détendeurs à ressort de la série R offrent un contrôle de détente de pression pour usage domestique et industriel, tels que les brûleurs, fours, chaudières et autres installations requérant une régulation adéquate et un temps de réponse rapide. Ces détendeurs peuvent être utilisés avec des gaz non corrosifs tels que le gaz naturel, l'air comprimé et l'azote. Les détendeurs de la série

R permettent d'obtenir une précision et des débits élevés même avec une faible pression amont et de fortes variations de pression amont.

Configurations disponibles
Types R/7, R/70AP, R/71, R/71AP, R/72, R/72AP, R/72FS, R/72FSAP, R/73, R/73 AP, R/74, R/74AP, R/75, R/75AP
Pression d'entrée admissible :
6 bar 10 bar pour la version AP
Plage de pression d'entrée
0,10 à 6 bar - 0,10 à 10 bar pour la version AP
Réglage de la plage
15 à 70 mbar - 70 à 300 mbar pour la version AP
Classe de précision
Jusqu'à +/- 5 %

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Régulation en deux étapes
  • Déverseur intégré
  • Clapet de sécurité OPSO et UPSO
  • Réarmement manuel