Tartarini-P-DO200

Système d'injection d’agent odorant Tartarini™ type DO200

Product Description

Le type DO200 représente une évolution du système traditionnel Dosaodor-D, un système informatisé d'injection d'odorant proportionnel au débit de gaz qui garantit un dosage très précis du liquide odorant.

Le système utilise la différence de pression toujours présente dans une station de réduction de pression, ou dans des bouteilles de méthane alternatives, ainsi que des électrovannes à commande électrique pour l'injection. Il peut être couplé avec le système traditionnel de type absorption, il est entièrement configurable et peut être utilisé en interface avec des systèmes de commande à distance.

Le DO200 garantit le dosage du liquide odorant en maintenant une concentration constante quel que soit le débit de gaz fourni par la station, même s’il est extrêmement variable et très faible.

Panneau de commande
Matériel de l'armoire : Résine IP65-IP55
Installation : Alimentation
murale : 24 Vcc 100-240 Vca 50/60 Hz
Interférences électromagnétiques : Conforme à la directive 89/336/CE
Température de service : -10° à 40°C
Humidité : 10 % - 90 % sans condensation
Zone d'installation : Zone sûre (non classée)
Consommation (système total) : 120 W à 24 Vcc
Panneau pneumatique
Matériel : Acier inoxydable
Liquides odorants : THT/Mercaptans
Installation : Mur ou sol (en option)
Pression d'alimentation maximale : 100 bar

Caractéristiques

  • Élimination des besoins en énergie extérieure
  • Nécessite moins de stocks de pièces détachées que le système de pompe traditionnel
  • Maintenance plus facile des électrovannes
  • Vérification de la concentration correcte du produit odorant à chaque injection
  • Vidange du panneau pneumatique du liquide odorant pour effectuer les opérations de maintenance proprement
  • Une mesure de niveau est effectuée sur le réservoir, sans nécessiter d’instrumentation supplémentaire.
  • Contrôle à distance du système sans logiciel supplémentaire grâce à un serveur web intégré
  • Interface avec les systèmes plus importants (SCADA, SNCC) avec le protocole de communication MODBUS TCP/RTU

Documentation et schémas