Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-971

Détendeur piloté droit de type 971 avec vanne équilibrée de Tartarini™

Product Description

Les détendeurs de la série 971 comportent un siège simple et une vanne équilibrée. La conception à accès par le haut permet de réaliser les opérations de maintenance sans démonter le détendeur de la ligne. Les détendeurs assurent une haute précision de la pression régulée même si la pression d'entrée est extrêmement variable. La série 971 est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 97/23/CE ; elle est classée dans la catégorie III.

Configurations disponibles
Type 971: Détendeur
Type 971-E : Moniteur
Tous les détendeurs de type 971 sont disponibles avec ou sans silencieux de type SR
Diamètre
DN 250 / NPS 10
Types de raccordements
CL300, CL600
Plage de pression d'entrée
Pression acceptable : Jusqu' à 100 bar / 1 450 psig
Plage de pression amont : 1 à 100 bar / 1,45 à 1 450 psig
Plage de pression aval
0,5 à 70 bar / 7,3 à 1 015 psig
Limites de température
Température de service, version standard : -10 ° à 60 °C
Service basse température : -20 ° à 60 °C

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Maintien de la précision avec des pressions amont variables
  • Réglage facile du point de consigne
  • Grande polyvalence pour différentes applications