Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Smart Energy Panel

Panneau AVENTICS™ Smart Energy Panel

Product Description

Le panneau AVENTICS Smart Energy Panel (SEP) constitue une solution clé en main pour l’arrêt automatique de la pression des machines afin d’optimiser les niveaux de consommation d’air comprimé lors des arrêts de production. Cela permet de réduire considérablement les coûts de production d’air comprimé dus aux fuites lors des arrêts prolongés


Il s’agit d’une solution prête à l’emploi car l’intelligence intégrée la rend autonome et adaptable à tout type de machine nouvelle ou existante sans avoir à modifier le programme de contrôle (programme API de la machine).

Versions disponibles :
Plaque de panneau, Armoire
Taille de l’orifice
1/2 po, 1’ po
Débit maximum
5 000 Nl/min pour ½ po, 13 000 Nl/min pour 1 po
Pression maximale d’alimentation
11 bar/159 PSI
Pression de service maximale
10 bar / 145 PSI
Communication
IO-Link, API : Serveur OPC UA
Plage de température
0 à 50 °C/32 à 122 °F
Tension d’alimentation
230 Vca – 50 Hz ou 24 Vcc ±10 %
Indice de protection
IP20 (plaque de panneau)/IP65 (armoire)

Caractéristiques

  • Une solution IIoT intelligente pour réaliser des économies d’énergie
  • Capable de fournir jusqu’à 3 niveaux différents de pression correspondant à 3 modes de fonctionnement
  • Aucun logiciel ou programmation supplémentaire requis
  • Solution clé en main non intrusive dans l’automatisation existante
  • Adaptable à différents types de machines
  • Disponible en version plaque de panneau ou en armoire
  • Prêt pour Industry 4.0

Documentation et schémas