Sempell-P-va500 high pressure stop valves

Vannes d’arrêt haute pression Sempell modèle VA500

Product Description

Conçu pour l’isolement et la régulation de systèmes haute pression et haute température, ce robinet à soupape polyvalent convient pour un large éventail d’applications

Caractéristiques

  • Typer à soupape modèle T
  • Corps monobloc forgé
  • Siège du corps en Stellite résistant à l’usure
  • Siège conique avec joint d’étanchéité par contact avec la conduite
  • Indicateur visuel de position
  • Volant non montant
  • Préparé pour une automatisation ultérieure en service
  • Faibles pertes de pression grâce à l’optimisation de la voie d’écoulement
  • Faibles forces d’entraînement
  • Maintenance facile
  • En conformité avec ASME B16.34 et DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Alliage, acier carbone, métal, acier inoxydable
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME, PN
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout), SWE (extrémités à emboîtement soudé)
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
Robinets à soupape à action directe
Dimensions de la vanne
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3/8 / DN 10
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne droite

Documentation et schémas