Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-P001306

Vannes pour applications d'eau d'alimentation difficiles Sempell modèle 146

Product Description

Vanne de régulation de perte de pression élevée pour les applications sur eau dans le secteur de l'énergie
Vanne de régulation de l'eau d'alimentation / Démarrage du détenteur d'eau d'alimentation / Vanne de circulation de la chaudière

Caractéristiques

  • Corps en acier forgé
  • Angle ou type Z
  • Couvercle auto-étanche
  • Résistance à la cavitation et la vaporisation
  • Faible niveau sonore
  • Sections d'étanchéité et de contrôle séparées
  • Actionnement : hydraulique, pneumatique, électrique
Taille :
DN 150 à DN 500
NPS 06–20
Pression :
320 bar
Classe 2500
Température :
–29 °C à 400 °C
Matériau :
1.0460/ 1.7380/ 1.7335/ 1.6368
SA105/ SA182 F12 / SA182 F22
Autres matériaux sur demande
Raccordement :
Extrémités à souder bout à bout selon les normes ASME B16.25 ou ISO 9692–1

Documentation et schémas