Sempell-P-P001305

Vanne de purge de la turbine Sempell modèle 179

Product Description

Adaptée à toutes les applications de purge de la turbine

Caractéristiques

  • Corps forgé par matriçage
  • Chapeau/Corps monobloc
  • Siège stellité
  • Disque guidé
  • Boitier de la tête d'actionneur étanche à la poussière
  • Remplacement facile de l'actionneur
  • Indicateur de position
  • Faibles forces d'entraînement
  • Faibles pertes de pression
  • Maintenance aisée
  • 1 à 3 étages de pression
Taille :
DN 20 à DN 65
NPS ¾ à 2½
Pression :
PN 100 à 400
Classe de pression 150–2500
Température :
–28 °C à 625 °C
Matériau :
1.7380/ 1.4903/1.0460/1.5415
SA182 F22 / SA182 F91 / SA 105
Autres matériaux sur demande
Raccordement :
Soudure bout à bout selon la norme ASME B16.25
Emboîtement soudé selon la norme ASME B16.11
Autres raccordements sur demande

Documentation et schémas