Sempell-P-P001263

Soupapes de décharge haute pression Sempell modèle VSE0

Product Description

Protection fiable et économique contre les surpressions destinée, entre autres, à la décharge thermique

Caractéristiques

  • Raccordements ultra flexibles : brides et filetages selon les normes DIN et ASME, embouts à souder
  • Corps forgé en acier inoxydable austénitique
  • Hautement personnalisables pour répondre à la plupart des applications
  • Maintenance facile
  • Options de siège souple pour une étanchéité supérieure
Taille amont :
DN 15 – DN 25
NPS 1/2 – 1
Classe de pression
PN 10 – PN 400
classe 150 – classe 2500
Température :
–200 °C à +200 °C
Pression de consigne
1 bar – 400 bar
Diamètre de passage :
7,5 mm ou 9 mm
Conception :
Brides et filetages selon les normes DIN et ASME
Matériau du corps :
1.4301/SA182 F304
Accessoires
Siège souple, levier de levage, verrou de test

Documentation et schémas