Sempell-P-P000347

Vanne de dérivation de turbine Sempell modèle 115

Product Description

Protection de la turbine à vapeur et de la chaudière lors du déclenchement de la turbine à vapeur. Dérivation de la turbine à vapeur pour le réchauffage à froid ou la condensation lors du démarrage et de l'arrêt de la chaudière/turbine.

Caractéristiques

  • Réduction de la pression par expansion contrôlée à étages multiples
  • Désurchauffeur à vapeur d'atomisation qui offre une longueur d'évaporation courte et une protection des conduites en aval contre les chocs thermiques
  • Réglage ultérieur pour modifier les conditions opérationnelles, car les éléments internes et le siège sont facilement échangeables
  • Garniture à ressort pour une étanchéité à long terme
  • Conceptions à chapeau autoclave
  • Optimisation spécifique aux commandes pour les sections de débit des éléments internes et la désurchauffe
  • Adaptée à tout type d'actionneur
  • Optionnel : goujons de purge pour le préchauffage et la condensation
  • Éléments internes de pression équilibrés avec clapet pilote et ressorts de coupelle
Taille :
DN 150 à DN 1500
NPS 6 à 60
Classe de pression :
Jusqu'à 320 bar
Jusqu'à la classe 4500
Température :
-29 °C à 630 °C
Matériau du corps :
1.7383 / 1.4903 / 1.4901
SA 182 -F22 /-F91 /-F92
Autres matériaux sur demande
Raccordement :
Extrémités à souder bout à bout selon les normes ASME B16.25 ou ISO 9692-1