Sempell-P-P000341

Robinet à soupape haute pression Sempell

Product Description

Robinets à soupape haute pression forgés à tête inclinée, à tête droite et d’équerre

ped

Caractéristiques

  • Matériaux de corps forgés de la plus haute qualité, tous conformes aux normes ASME et DIN.
  • Conception de robinets à soupape conforme aux normes ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB et DESP.
  • Marquage CE 100 % conforme à la directive européenne sur les équipements sous pression n° 2014/68/UE.
  • Modèles « T », « Y » et à angle disponibles.
  • Garniture avec des bagues pressées en graphite pur, d’une densité minimale de 1,8 g/cm3 chacune, pour améliorer son efficacité d’étanchéité tout en diminuant le risque d’émissions fugitives.
  • Indicateur de position mécanique fourni de série.
  • Arcade équipée d’une bride de raccordement sur le dessus pour faciliter le montage du réducteur.
  • Constructions et matériaux spéciaux disponibles.
  • Les robinets sont proposés en standard avec des commandes manuelles (volant ou réducteur selon le diamètre). Options motorisées (électriques, pneumatiques ou hydrauliques) disponibles.
Certifications
ASME B31.1, India Boiler Registration, CE, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Domaines d’application
Cogénération, haute température, collecteurs à vapeur, turbine à vapeur, chaudières, chaudière, équipements auxiliaires, chaudière à biomasse et chaudière électrique, pompes, vannes et collecteurs, service général
Conception du corps
Modèle long, modèle court
Matériau
Acier inoxydable, acier carbone, alliage, métal, acier
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME, PN
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout)
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
Robinets à soupape
Dimensions de la vanne
5", 6" (DN 150) et plus, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Produit d’ingénierie, robinet à soupape

Documentation et schémas