Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-model 801 non-return valves

Clapets antiretour de régulation Sempell modèle 801

Product Description

Le clapet antiretour de régulation protège la turbine HP contre le débit inverse. Il permet un fonctionnement fiable, même en configuration LP.

Caractéristiques

  • Le presse-étoupe à maintenance réduite peut être resserré.
  • Portées d'étanchéité durcies au niveau du disque et du siège du corps.
  • Faible frottement grâce à l'arbre bruni.
  • Surfaces de roulement traitées sur chaque pièce en mouvement relatif.
  • Corps faciles à démonter.
  • Faible coefficient de résistance x grâce à la caractéristique d'écoulement favorable de la structure interne.
  • Montage de l'actionneur possible à droite ou à gauche par rapport au sens d'écoulement de la vapeur.
  • Raccordements universels par différents types à embouts à souder ou à souder directement.
  • Des modèles différents d'embouts à souder en ce qui concerne les dimensions et le matériau ainsi que d'autres actionneurs, interrupteurs de fin de course et modèles de conception spéciale peuvent être livrés conformément aux spécifications des clients.
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Alliage, acier carbone, métal, acier
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME, PN
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout)
Type de siège/joint
Métal sur métal, à battant
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
À action directe
Dimensions de la vanne
NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Produit d’ingénierie

Documentation et schémas