Clapets anti-retour Sempell Fasani

Product Description

Des clapets anti-retour à fermeture rapide sont installés dans les conduites d'extraction des turbines qui fournissent la vapeur pour alimenter les chauffe-eau, les turbines auxiliaires et d'autres équipements. Fermeture en moins d'une seconde. Les vannes sont équipées d'actionneurs latéraux avec fermeture par ressort

Caractéristiques

  • Le disque se fermera librement par suite de débit inverse.
  • La fermeture complète du disque sans écoulement est assurée par un décalage entre la surface du siège et le levier.
  • Le disque est muni d'un dispositif anti-rotation pour éviter les dommages dus à l'instabilité induite du débit.
  • Fonctionnement du disque à oscillation libre lorsque l'actionneur est en position ouverte (vérin pressurisé et ressort comprimé).
  • La conception verticale du siège, le grand angle d'ouverture du disque (75°) et une conception précise de la géométrie interne produisent une turbulence interne très limitée. Il en résulte une réduction de la perte de charge.
  • Pendant l'évacuation rapide de l'air, le ressort comprimé permet une fermeture en moins d'une seconde (la fermeture complète du siège ne sera efficace que lorsque le débit de vapeur deviendra nul).
  • La course de l'actionneur est limitée lors sa première phase, ce qui laisse un mouvement d'oscillation libre du disque de quelques degrés lorsqu'il est proche de la position fermée. Cela permet d'éviter une éventuelle déformation due aux chocs internes répétés par fermeture forcée.
  • La configuration standard de l'actionneur comprend : des contacteurs de fin de course, un manomètre et un filtre, une soupape d'échappement rapide et un dispositif de test de fermeture locale.
  • Les actionneurs quart de tour assurent les conditions de sécurité nécessaires aux opérateurs.
Conception standard
ASME B16.34
Tenue en pression
ASME 150 à 1500
Dimensions
DN 150 à 1500 (NPS 6 à 60)
Matériau
acier au carbone, acier à faible alliage, acier inoxydable
Ajustage
acier inoxydable 13 % Cr (garniture 1 selon norme API 600)
Raccordement
à brides ou à soudure bout à bout
Installation
horizontale
Actionneur
Actionneur hydraulique ou pneumatique