Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Roxar-P-Downhole-Matrix

Roxar™ Matrix Downhole Wireless Interface™

Product Description

L’interface Roxar Matrix Downhole Wireless Interface est installée dans le cadre d’un système de surveillance permanente en fond de puits. Elle permet la communication avec les instruments sans fil fournis par la technologie Metrol et se trouve sur la face sableuse du réservoir. Les données de pression et de débit permettent une gestion efficace des puits et des réservoirs, tandis que la sonde Roxar SH fournit un système de surveillance permanente pour la durée de vie du puits.

Tubage de production
3 ½" – 7"
Pression de calcul
20 000 psi
Matériau
Inconel 718
Température de service
-5 °C à 150 °C
Signaux de sortie
Sans fil vers les instruments qui se trouvent sur la face sableuse du réservoir

Câble vers la carte d’interface en surface ou sous-marine
Normes
Carte d’interface DHNC entièrement compatible IWIS

Caractéristiques

  • Permet la communication sans fil avec les instruments Metrol situés sur les faces sableuses du réservoir
  • Se connecte au câble de réseau en fond de puits intégré (IDN) Roxar standard
  • Communication simple et solution de communication entièrement intégrée
  • Interface avec manomètres, vannes et sondes de température de la technologie Metrol
  • Fournit un système de surveillance permanente en fond de puits pour la durée de vie du puits

Documentation et schémas