Les tubes de mesure à ultrasons Rosemount réduisent sensiblement les effets néfastes des turbulences sur la précision de mesure du débit en intégrant habilement un débitmètre à ultrasons Daniel et un tranquilliseur ou un faisceau tubulaire avec les longueurs de tuyau amont et aval appropriées en fonction des exigences de l’utilisateur final. Construits par des soudeurs qualifiés selon les codes en vigueur, les tubes de mesure Daniel respectent les normes de qualité les plus élevées pour garantir un arrondi interne, un état de surface lisse et homogène et un alignement précis sans décalage ni décrochement pour des performances de mesurage à long terme améliorées. Le prémontage en usine accélère l’installation, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts de démarrage.