Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-585 Annubar Primary Element

Élément primaire Rosemount™ 585 Annubar™ pour conditions de service difficiles

Product Description

L’élément primaire Rosemount 585 Annubar est doté d’une sonde lui conférant des performances et une précision exceptionnelles pour les applications de mesure de débit. Le tube Pitot moyenné, avec sa construction solide, offre des fonctionnalités pour service intensif et températures élevées (815 °C). Il est disponible dans une large gamme de matériaux. Cette sonde se caractérise aussi par une conception symétrique pour des mesures de débit bidirectionnelles afin de procurer une flexibilité d'application.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
2051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
Pression de service maximale
ANSI B16.5 2 500 lb
Plage de température du procédé
815 °C
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316/316L, alliage C-276, alliage 800H
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

  • La construction de la sonde offre des fonctionnalités pour applications difficiles et les applications de températures élevées (815 °C).
  • Il est disponible avec diverses options de matériaux pour répondre à un large éventail d'exigences de procédé
  • Le profil symétrique de la sonde permet des mesures de débit inverse
  • La conception légère sur lignes de grand diamètre fournit une solution d’éléments primaires économique
  • Une large gamme d’options de montage sur le procédé fournit une grande flexibilité de montage pour de nombreuses applications de procédé

Documentation et schémas