Rosemount-389 General Purpose pH ORP Sensor

Sonde de pH/ORP universelle Rosemount™ 389

Product Description

La sonde de pH/ORP Rosemount 389 avec câble intégré a un corps moulé en Tefzel™ avec des joints toriques Viton™, qui la rendent quasiment indestructible et résistante aux produits chimiques. Une encapsulation complète vient solutionner les problèmes de fuite ou de forte humidité traditionnellement associés à d’autres conceptions de sondes de pH/ORP. La construction simplifiée, conçue dans une optique pratique, ne nécessite aucun appoint d’électrolyte ni de dépannage complexe.

Plage de température
0 à 85 °C
Pression de service max.
790 kPa à 65 °C
Matériaux de construction
Corps de la sonde de pH : Tefzel™
Électrode de pH : verre
Électrode d’ORP : platine
Jonction : céramique
Joint torique : Viton™
Raccordement au procédé
Orientation avant et arrière : 1 po (MNPT)

Caractéristiques

  • L’électrode de référence à triple jonction prolonge la durée de vie de la sonde de pH/ORP et protège contre les ions toxiques tels que l’ammoniac, le chlore, les cyanures et les sulfures.
  • Les performances sont améliorées et la durée de vie prolongée grâce au verre résistant à la fissuration.
  • La sonde propose en option une électrode en verre pour les applications à pH élevé.
  • Une résistance supérieure aux produits chimiques est assurée par un corps robuste en Tefzel avec des joints toriques en Viton.
  • Le corps moulé de la sonde est doté de raccordements au procédé MNPT 1 po dirigés vers l’avant et vers l’arrière pour des applications d’insertion, de submersion et de circulation.
  • Raccord de câble intégré disponible en différentes longueurs
  • La sonde est compatible avec la technologie SMART pour les mesures de pH

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 11 results for Pièces et accessoires
: