Rosemount-3051SFC Orifice Plate Flow Meter

Débitmètre Rosemount™ 3051SFC à orifice compact

Product Description

Réunissant des solutions de mesure à variables multiples dans un appareil unique, le débitmètre Rosemount 3051SFC à orifice compact permet d’obtenir des mesures de débit précises. Construit avec une plaque d’orifice compacte ou une plaque de climatisation brevetée à 4 trous, ce débitmètre fournit des mesures pour le contrôle en boucle fermée, la surveillance en général et les applications de transfert de propriété. Disponible dans des diamètres de ligne pouvant atteindre 300 mm (12 po), cet élément principal a été conçu pour le gaz, le liquide et la vapeur. Il s’adapte bien aux processus les plus difficiles. Cet appareil intègre également des solutions de calcul de débit pour les mesures de débit massique entièrement compensées. Plusieurs protocoles de communication sont proposés, et notamment la technologie HART® sans fil.

Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Plage de mesure
Jusqu’à 1/200 (étendue de mesure de début de 1/14)
Plage de mesure
Jusqu’à 2,48 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 250,00 bar pour la pression absolue, jusqu’à 250,00 bar pour la pression relative
Diamètre de ligne
15 à 300 mm (0,5 à 12 po)
Sortie
Pression différentielle, pression statique, température de procédé, variable mise à l’échelle, débit massique, débit volumique, débit d’énergie
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/Homologations
Certification SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant, NACE, zone dangereuse. Voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications.
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, à sélectionner par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)

Caractéristiques

  • Intègre des solutions de calcul de débit pour une transmission directe du débit massique entièrement compensé.
  • La plaque à orifice compacte est disponible en diamètre de ligne de 0,5 à 12" pour la flexibilité d’application.
  • Les diagnostics avancés permettent de détecter les conditions anormales du processus et les problèmes de boucle électrique.
  • L’appariement de la sonde grâce aux constantes Callendar-Van Dusen améliore la précision de mesure de la température, pour un calcul de débit aux performances inégalées.
  • La classe de performances Ultra for Flow fournit des mesures de débit optimisées avec une précision de ± 0,04 %.
  • Les débitmètres sont fournis entièrement configurés et prêts à l’emploi pour une installation simple et rapide. L’absence de fuite a également été testée.
  • La technologie de débitmètre élimine tout point d’insertion superflu dans la conduite pour une solution intégrée en toute simplicité.
  • L’élément primaire inclut un mécanisme de centrage automatique en option, ce qui permet de simplifier l’installation.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.
  • La plaque brevetée à 4 trous ou l’orifice pour robinet d’angle ASME/ISO standard s’adapte entre des brides à face surélevée pour une installation simplifiée.
  • Technologie HART® sans fil, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 % sans les coûts de câblage.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur.

Documentation et schémas