Rosemount-3051S In-Line Pressure Transmitter

Transmetteur de pression en ligne Rosemount™ 3051S

Product Description

Optimisez les performances avec le transmetteur de pression Rosemount 3051S pour montage en ligne, la meilleure solution du secteur. Cette plate-forme SuperModule™ modulaire offre des performances de mesure hors pair pour la pression absolue et la pression relative, car elle minimise la variabilité du procédé et réduit la maintenance. Conçu pour les solutions à séparateur, manifold ou raccordement fileté direct, ce transmetteur de pression pour montage en ligne se connecte au procédé, pour une installation rapide et économique.

Produits

Search
1-4 résultats sur 4 pour Produits
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/200
Protocole de communication
4-20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Étendue de mesure
Jusqu’à 689,47 bar pour la pression relative, jusqu’à 689,47 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • Architecture évolutive et inégalée, qui optimise les performances, les fonctionnalités et les raccordements au procédé
  • Conçu avec des raccordements filetés directs ou des manifolds et des séparateurs pour une installation rapide et économique
  • Classe de performance Ultra et Classique pour un meilleur contrôle du procédé
  • Stabilité de 15 ans et rangeabilité de 1/200 produisant des mesures fiables et une grande souplesse d’application
  • Technologie de capteurs piézorésistants permettant une étendue d’échelle étalonnée de 20,7 mbar à 689 bar
  • Intégration transparente aux protocoles 4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus pour une plus grande souplesse d’application
  • Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par un tiers et certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Diagnostics avancés pour offrir une couverture diagnostique, qui détecte les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé
  • Indicateur déporté permettant d’accéder facilement à l’indicateur de l’appareil et au raccordement à la boucle

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 13 results for Pièces et accessoires
: