Rosemount-1066 Single Channel Transmitter

Transmetteur à une voie Rosemount™ 1066

Product Description

Le transmetteur à une voie Rosemount 1066 peut être utilisé pour mesurer en continu une variété de propriétés analytiques de liquides, notamment le pH, la conductivité, le chlore, l'oxygène dissous et l'ozone. Sa conception permet un accès interne et un câblage aisés. Le grand indicateur offre une excellente visibilité pour les mesures en direct et les paramètres affichés. Pour votre confort, les valeurs du procédé sont toujours affichées en temps réel pendant les procédures de programmation et d’étalonnage.

Alimentation électrique
La tension d’entrée sur le transmetteur doit être au minimum de 12,7 Vcc. La tension électrique doit être supérieure à la chute de tension sur le câble et à la résistance de charge externe requise pour les communications HART®(250 Ω)
Poids
R2 lbs/3 lbs (1 kg/1,5 kg)
Protocole de communication
Communications et diagnostics HART™ : PV, SV, TV et 4V assignables, température
Diagnostics
PV, SV, TV et 4V
Entrée
Une entrée de sonde
Type de mesure
Mesure les niveaux de pH, les niveaux de conductivité, la concentration en chlore, la concentration en oxygène dissous et la concentration d’ozone avec des sondes compatibles.

Caractéristiques

  • Installation rapide et facile grâce à la programmation de démarrage rapide
  • FM sécurité intrinsèque, CSA et certifications pour zones dangereuses ATEX/IECEx
  • Visibilité des paramètres du procédé grâce aux communications numériques HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus
  • Connectez-vous en toute simplicité avec les API et les SNCC en choisissant les options de communication HART® or FOUNDATION™ Fieldbus

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-6 of 6 results for Pièces et accessoires
: