Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-1058 Dual Channel Transmitter

Transmetteur à deux voies Rosemount™ 1058

Product Description

Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse des liquides dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par la boucle qui fournit une analyse multiparamétrique des liquides pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdale), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).

Indice de protection du boîtier
PBT. Type 4X, IP66
Dimensions
Générales : 160 x 157 x 140 mm (6,3 x 6,2 x 5,5 po) ; découpe 138,4 x 138,4 mm (5,45 x 5,45 po)
Poids
3 lb (1,5 kg)
Alimentation électrique
Option 1 : 115 Vca ±15 % 60 Hz ±6 %, 10 W ; 230 Vca ±15 % 50 Hz ±6 %, 10 W Option 2 : 20 à 30 Vcc, 15 W

Caractéristiques

  • Permet la mesure en continu des données d’analyse des liquides provenant d’uns ou de deux sondes.
  • Chaque voie de sonde est configurable indépendamment pour prendre en charge une large sélection de sondes numériques ou analogiques d’analyse des liquides, notamment des sondes de pH, de potentiel d’oxydoréduction, de conductivité, d’oxygène dissous, de chlore, de turbidité etc.
  • Le boîtier en polymère technique IP66 / Type 4X avec des options de montage universelles permet une installation sûre et facile aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
  • La technologie prête à l’emploi permet de connecter et de configurer les sondes numériques de liquide en moins de 10 secondes.
  • Un grand écran LCD couleur avec des menus intuitifs et un clavier alphanumérique facilitent la configuration et l’étalonnage.
  • Surveille en permanence son fonctionnement et celui des sondes de liquide connectées et fournit un large éventail d’informations de diagnostic sur les sondes ainsi que des renseignements détaillés sur les défaillances et les avertissements.
  • Les diagnostics prédictifs de l’état de santé de la sonde de pH permettent de savoir quand celle-ci approche de la fin de sa durée de vie.

Documentation et schémas