Rosemount-P-Radar Configuration Tools

Outil de configuration de radar Rosemount™ - Logiciel

Product Description

Le logiciel de configuration Rosemount permet de configurer et de régler votre transmetteur de niveau radar à ondes guidées pour faciliter la conformité aux normes les plus élevées. Si votre application est complexe, vous pouvez configurer de nombreux paramètres pour permettre à votre appareil de fonctionner correctement. Un tracé échographique vous donnera un aperçu exact de ce qui se passe au sein de votre cuve ou bac. Le logiciel de configuration est doté d’un assistant de configuration qui aide à réaliser les étapes de base en quelques minutes à peine.

Transmetteurs disponibles
Transmetteur de niveau Rosemount 3300, transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3308
Système d’exploitation
Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1

Caractéristiques

  • Comprend un assistant qui vous guidera tout au long de la configuration
  • L’affichage du tracé d’échos vous donne un aperçu complet des échos dans votre application
  • Doté de nombreuses fonctions qui vous permettront de garder le plein contrôle de votre appareil radar

Documentation et schémas