Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-2051G In-Line Pressure Transmitter 1199 Seal and 319

Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter, 1199 Seal and 319 Flushing Rings

Spécifications

Système de séparateurs Rosemount™ 1199
Type de séparateur
Montage direct, montage déporté, Tuned-System, système équilibré
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS
Fileté : NPT, DIN, ISO
Aseptique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, acier inoxydable 316 PFA avec protection contre la corrosion, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NACE®, 3A, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Rosemount™ 319 Flushing Rings
Valve Type
Available with Ball, Needle or Gate Valves
Process Wetted Material
SST
SST Sour Gas
Alloy 625
Alloy C-276
Alloy 400
Packing Material
PTFE
Graphite
Connection Type(s)
Flushing Connections:
0, 1 or 2 connections
Welded: SW, Butt-Weld
Threaded: 1/4", 1/2", 3/4" NPT, RC1/4, RC1/2, RC3/4, F250C, F375C F562C

Caractéristiques

Système de séparateurs Rosemount™ 1199
  • Membrane du transmetteur protégé contre les procédés corrosifs, érosifs ou à température extrême
  • Gamme complète de séparateurs permettant une utilisation dans un large éventail d'exigences et de spécifications de procédé, y compris pour des applications spécifiques à certaines industries
  • L'appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d'utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Aucun besoin de matériel de montage pour des coûts d'installation réduits
  • Possibilité d'utiliser les séparateurs à montage direct pour la mesure de pression relative ou absolue sur les bacs sous pression ou ventilés
  • La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l'ordre de 10 à 20 % et d'améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.
Rosemount™ 319 Flushing Rings
  • Less labor, faster installations
    • Pre-assembled - no need for multiple vendor piece parts.
    • Factory leak tested for reliable in-field performance.
    • Fast maintenance for substantial process uptime.
  • Drastically Reduces Maintenance time
    • A simple way for maintenance staff to safely vent or drain excess pressure in the line.
    • A convenient method to access process fluid for sampling.
    • Can calibrate against a known pressure without disassembling the instrument connection.
  • Works with nearly any process type

Documentation et schémas

Transmetteur de pression pour montage en ligne Rosemount™ 2051G
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
Rosemount™ 319 Flushing Rings