Débitmètres à effet vortex Rosemount™ 8800 MultiVariable

Product Description

Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8800 MultiVariable combine une sonde de température et un débitmètre dans un même instrument de haute précision, éliminant ainsi l’installation coûteuse de deux appareils distincts ou plus. La sonde de température intégrée et amovible offre une mesure précise de la température du procédé et est isolée du procédé et séparée du détecteur de débit. Avec l’entrée d’un transmetteur de pression externe HART®, elle fournit également une correction en température et en pression, permettant un débit corrigé compensé et un volume corrigé dans les applications sur vapeur et sur liquide.

Incertitude de la mesure de débit
±0,70 % de débit massique dans l’eau à l’aide du débitmètre 8800 MultiVariable (option MTA)
±2 % de débit massique dans la vapeur à l’aide du débitmètre 8800 MultiVariable (option MTA)
±1,3 % de débit à 30 psia à 2 000 psia dans la vapeur à l’aide du débitmètre 8800 (option MCA)
±1,2 % de débit à 150 psia dans la vapeur à l’aide du débitmètre 8800 MultiVariable (option MCA)
±1,3 % de débit à 300 psia dans la vapeur à l’aide du débitmètre 8800 MultiVariable (option MCA)
±1,6 % de débit à 800 psia dans la vapeur à l’aide du débitmètre 8800 MultiVariable (option MCA)
±2,5 % de débit à 2 000 psia dans la vapeur à l’aide du débitmètre 8800 MultiVariable (option MCA)
±0,65 % de débit volumique pour les liquides (non compensés)
±1 % de débit volumique pour le gaz et la vapeur (non compensés)
Étendue de mesure
1/38
Sortie
4-20 mA avec HART 5 ou 7 (option MTA/MPA/MCA)
4-20 mA avec HART 5 ou 7 et sortie impulsions modulable (option MTA/MPA/MCA)
Bus de terrain Foundation ITK6 avec 2 blocs d’entrées analogiques, 1 bloc de fonction programmateur actif de liaisons (LAS) de secours, 1 bloc de fonction intégrateur et un bloc de fonction PID (option MTA)
Modbus RS-485 avec état de l’appareil et 4 variables (option MTA)
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable ; 316/316L et CF3M
Alliage au nickel ; C-22 et CW2M
Acier au carbone haute température ; A105 et WCB
Acier au carbone basse température ; LF2 et LCC
Duplex ; UNS S32760 et 6A
Consultez l’usine pour obtenir d’autres options liées aux matériaux en contact avec le procédé
Choix de brides
Brides ANSI Classe 150 à 1500
DIN PN 10 à PN 160
JIS 10K à 40K
Les brides sont disponibles avec différents revêtements.
Consultez l’usine pour obtenir des classes de brides supplémentaires
Limites de température du procédé
-200 °C à 427 °C
Incertitude de la sonde de température
±1,2 °C
Gamme de sondes de température
-40 à 427 °C

Caractéristiques

  • La capacité de correction en température et en pression permet de mesurer le débit massique de vapeur et de liquide, éliminant ainsi le besoin d’un calculateur de débit
  • La sonde de température intégrée permet une mesure précise de la température sans avoir besoin d’un puits thermométrique externe ou d’une sonde de température distincte
  • Les diagnostics de surchauffe permettent de détecter la dégradation de la vapeur surchauffée
  • Compensation de tout débit sur liquides en utilisant jusqu’à cinq paires de température et de masse volumique définissables par l’utilisateur
  • Des variables de débit et de température peuvent être affectées à la sortie impulsions ou numérique de 4-20 mA, offrant ainsi des possibilités de surveillance avancée
  • La conception unique et sans joint du corps de débitmètre élimine les points de fuite potentiels, augmentant la disponibilité de l’usine et réduisant les coûts de maintenance
  • La soupape Critical Process (option CPA) fournit une garantie supplémentaire de sécurité en permettant aux utilisateurs de vérifier l’intégrité de l’enceinte de confinement
  • Un détecteur dynamiquement équilibré et un traitement de signal numérique adaptatif avec filtrage visuel permet d’atteindre une tolérance élevée aux vibrations

Documentation et schémas