Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-8782

Transmetteur Rosemount 8782 pour liquides chargés

Product Description

Le transmetteur pour boues 8782 est idéal pour les applications à bruit élevé où les plus hauts niveaux de performance sont requis. Intégrant notre technologie de traitement du signal la plus récente, le 8782 est capable de stabiliser un signal bruyant de débit de procédé sans avoir à faire de compromis sur la réactivité. Le traitement avancé du signal et les diagnostics en temps réel permettent d'obtenir des mesures fiables et de contrôler automatiquement la boucle de régulation, ce qui améliore la qualité du produit, réduit le coût des matières premières, minimise le gaspillage et les travaux supplémentaires nécessaires, et procure une meilleure tranquillité d'esprit.

Produits

Search
1-13 résultats sur 13 pour Produits
MS040
8782
MS100
8782
MS120
8782
MS240
8782
MS030
8782
MS360
8782
MS200
8782
MS180
8782
MS060
8782
MS080
8782
MS160
8782
MS300
8782
MS140
8782
Incertitude aux conditions de référence
± 0,25 % avec une précision optionnelle de ± 0,15 %
Consultez la fiche de caractéristiques du produit pour les spécifications de précision complètes
Diagnostics
Standard : Défaut de mise à la terre et de câblage, conduite vide accordable, saturation des électrodes, détection de débit inverse, électronique générale et diagnostic du circuit du débitmètre
En option : Diagnostic du procédé avec détection de l'électrode enrobée et détection de bruit de procédé élevé
En option : Professionnel de l'auto-contrôle d'intégrité d'étalonnage
Alimentation électrique
CA : 90 à 250 V CA, 50-60 Hz
CC : 12 à 42 V CC
Certifications pour zones dangereuses
Emplacements ordinaires
ATEX anti-étincelles, protection accrue ; classe
de poussière I, division 2, anti-incendiaire ; classe
de poussière I, zone 2 ; IECEx
Poussière anti-étincelles, protection accrue ; IECEx Poussière
Type de boîtier
Type 4X
IP66/69
Options de sorties
HART 7 / 4-20mA + impulsion
En option : Deux canaux discrets entrée/sortie DI/DO
Interface opérateur locale
Interface opérateur locale à 15 touches disponible avec des touches rapides dédiées pour le diagnostic, la configuration de base et les totalisateurs
Prend en charge l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et le portugais
Compatibilité du tube de mesure
Capteur de boues MS
8707 Capteur de signaux élevés

Caractéristiques

  • Optimisez les paramètres de traitement du signal personnalisables dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et à des options de fréquence d'excitation des bobines sélectionnables
  • Des niveaux sélectionnables de traitement avancé du signal permettent d'éliminer les pics de signal et le bruit tout en maintenant la réactivité
  • Augmentez le temps de disponibilité grâce à l’outil Smart Meter Verification (auto-contrôle d'intégrité d'étalonnage) qui surveille l'état et les performances du débitmètre sans arrêter le procédé
  • Fiabilité maximale et protection contre l’humidité grâce au boîtier à deux compartiments du transmetteur
  • Interface opérateur locale intuitive à 15 touches avec des touches dédiées pour faciliter l’utilisation
  • Avantages des systèmes de débitmètres magnétiques à courant alternatif combinés à la stabilité et aux performances de la technologie à courant continu pulsé
  • Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
  • Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
  • Le transmetteur de boues 8782 est conçu pour être utilisé avec le capteur de boues MS

Documentation et schémas