Rosemount-P-2230 Graphical Field Display

Indicateur graphique local Rosemount™ 2230

Product Description

L’indicateur graphique local Rosemount 2230 présente les données de téléjaugeage comme le niveau, la température, la pression et le volume total observé. Il fournit toutes les données des bacs directement sur le terrain et propose différentes options d’affichage. Cet indicateur rétro-éclairé et convivial est conçu pour les environnements difficiles et peut être installé dans des zones dangereuses (Ex), sur le toit ou au pied d’un bac. Il est certifié pour le comptage transactionnel.

Variables d'affichage
Niveau, vitesse de variation du niveau, distance, force du signal, volume total observé (TOV), température moyenne du liquide, température en 1 à 16 points, température moyenne de la vapeur, température ambiante, niveau d’eau libre, pression de vapeur, pression du liquide, pression atmosphérique, masse volumique observée et débit
Indicateur/Interface
Écran LCD monochrome rétro-éclairé, 128 × 64 pixels
Protocole de communication
Bus de terrain Foundation™ Fieldbus pour raccordement au concentrateur de terrain Rosemount 2410 avec système Tankbus à configuration automatique ou n’importe quel système hôte Foundation™ Fieldbus
Alimentation électrique
• FISCO : 9,0-17,5 Vcc non polarisé (par exemple, du concentrateur de terrain Rosemount 2410)
• Entité : 9,0 - 30,0 Vcc non sensible à la polarité
Température ambiante
-20 à +70 °C
Protocole de communication
Bus de terrain Foundation™ Fieldbus pour raccordement au concentrateur de terrain Rosemount 2410 avec système Tankbus à configuration automatique ou n’importe quel système hôte Foundation™ Fieldbus
Protocole de communication
Prise en charge de l’émulation des protocoles de communication d’autres fournisseurs, notamment : Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura et Tokyo Keiso

Caractéristiques

  • Observation en temps réel des données de téléjaugeage : niveau, température, pression et volume total observé
  • Choix entre sept langues et plusieurs options d’affichage
  • Installation en zones dangereuses
  • Rétro-éclairage pour une excellente lisibilité
  • Relevé de comptage transactionnel faisant appel à la métrologie légale
  • Tankbus basse tension à deux fils pour une installation facile et sûre

Documentation et schémas