Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-1495 Orifice Plate

Plaque à orifice Rosemount™ 1495

Product Description

La plaque à orifice Rosemount 1495 est conçue pour réaliser des mesures fiables. Élément primaire le plus couramment utilisé dans le monde, cette plaque à orifices présente une configuration standard avec un alésage concentrique à bords vifs dans les plaques à languette et les plaques universelles. Ce produit est disponible dans les diamètres de ligne standard (50 à 600 mm) et convient également aux applications à température et pression élevées.

Produits

Search
1-10 résultats sur 10 pour Produits
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
Max. Pression de service
ANSI B16.5 2 500 lb
Plage de température du procédé
-196 à 649 ºC
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 304/304L, acier inoxydable 316/316L, DIN 1.4571 (acier inoxydable 316Ti), alliage C-276, alliage 400
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

  • Il est possible de commander l’appareil en différents diamètres de ligne, allant de 50 à 60 mm, ou en choisissant un diamètre personnalisé pour la flexibilité d’application
  • Fabrication conforme aux normes AGA, ASME, ISO, API et DIN
  • Offre une configuration standard à alésage concentrique avec arêtes vives pour les plaques à languette et de type universel.
  • Disponible en plusieurs types de matériaux pour répondre aux conditions du procédé difficiles
  • Résiste à des applications soumises à haute température et haute pression pour un service durable

Documentation et schémas