Manomètres

La technologie de capteurs électroniques des manomètres industriels Rosemount d’Emerson remplace les composants mécaniques traditionnels, souvent vulnérables aux environnements de procédés difficiles tels que les vibrations, la surpression, les températures extrêmes et la corrosion. Les manomètres traditionnels connaissent invariablement des problèmes mécaniques, qui compromettent la fiabilité des données recueillies en l’absence d’informations sur les conditions.
Les solutions de jauge Rosemount offrent une mesure de pression précise, avec une durée de fonctionnement pouvant atteindre 10 ans sans maintenance. Elles incluent une protection contre les surpressions ainsi qu’une double isolation des procédés, garantissant ainsi la sécurité de votre personnel et de vos opérations. Avec l’électronique numérique, la fiabilité des mesures de pression est garantie par une indication locale de l’état de fonctionnement de la jauge ou par la technologie WirelessHART®, qui assure des communications de données fiables sur le terrain, jusqu’à une fois par minute.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Manomètres

Manomètres

1-2 résultats sur 2 dans la rubrique Produits
: