Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-SDNPMBRK2

SolaHD™ PN SDNPMBRK2

Product Description

SDN METAL CHASSIS MOUNTING KIT

Composant homologué UL, Zone dangereuse,
Classe I, division 2, groupes A, B, C et D
Hertz
47 à 63 Hz
Plage de tension d’entrée
115-230 Vca, 90-375 Vcc
Température de service
-10 °C à +60 °C
Puissance de sortie
60-240 W
Plage de tension de sortie
12, 24, 48 Vcc
Capacité de surcharge
<16-60 Vcc
Indicateur d’état
Visuel : LED vert, CC OK
Nombre de phases
Simple
Montage
DIN TS 35 x 7,5 ou TS 35 x 15

Caractéristiques

  • cULus, cRUus, CE, Immunité aux baisses soudaines de tension, RoHS
  • Correction du facteur de puissance (selon la norme EN61000-3-2)
  • Auto sélection 115/230 Vca, entrée 50/60 Hz
  • Tension réglable
  • Capacité parallèle standard sur toutes les unités
  • Protection contre les courts-circuits, surtensions et sur-températures indéfinies. Température de fonctionnement : - 10 °C à +60 °C sans déclassement
  • Puissance de charge d’appel élevée sans arrêt ni repli
  • Facilité d’installation. Raccordement multiple, large, robuste et accessible avec bornes à vis. Encombrement réduit du rail pour les applications où la place est limitée
  • Technique de commutation >90 % plus efficace

Documentation et schémas