Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-SDN1024100D

SolaHD™ PN SDN1024100D

Product Description

DIN P/S SDN-D 240W 24V 10A 1ph IECEX

Power Boost continu
Jusqu’à 120 % de la valeur nominale, de -40 °C à +50 °C
Charge inductive Power Boost
150 % de la valeur nominale pendant 4 s
Disjonction Power Boost
Valeur maximale jusqu’à 600 % de la valeur nominale pendant 15 ms, à >19 V
Certifications pour une utilisation en zones dangereuses
Composant reconnu par UL, Laz Loc, E234790 ; Classe I, Div. 2, Groupes A, B, C, D T4ATEX Directive : Ex II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex II 3 G, Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D) Certifié IECEx : Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D)
Tension d’entrée nominale (plage)
100 à 240 Vca (85-264 Vca), 43 à 67 HzSDN 10-24-100D : 100-300 Vcc (90-375 Vcc) SDN 20-24-100D : 100 à 250 Vcc (90 à 275 Vcc)
Température de service
�40 °C à +70 °C
Correction du facteur de puissance active
Supérieur à 0,98

Caractéristiques

  • Les applications standard incluent l’automatisation industrielle ; le contrôle des processus ; la manipulation des matériaux et convoyeurs ; et les zones dangereuses
  • Une unité très performante dans un ensemble compact
  • Les modules de communication réseau optionnels fournissent des informations de diagnostic importantes aux contrôleurs, aux IHM et aux ordinateurs
  • Power Boost continu : jusqu’à 120 % en continu, pour des températures allant jusqu’à 50 °C
  • De nombreuses certifications internationales pour les emplacements dangereux, y compris Classe I Zone 2, ATEX et IECEx.
  • La charge inductive Power Boost à court terme fournit une puissance supplémentaire à court terme, pour aider au démarrage des charges à courant d’appel élevé
  • Le potentiomètre multi-tour simplifie le réglage précis de la tension de sortie
  • Bornes de relais CC OK pour fournir des informations de diagnostic à un API ou à un contrôleur
  • La disjonction Power Boost fournit une intensité de crête de courte durée suffisante pour faire passer le fusible ou le disjoncteur de taille appropriée en cas de défaut de la charge.
  • Prise en charge du fonctionnement redondant de l’alimentation électrique à l’aide de modules de redondance SDN™ en option
  • Large plage de températures de fonctionnement pour les environnements extrêmement chauds et extrêmement froids
  • Garantie limitée de 5 ans

Documentation et schémas