Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-SCP100S24XCP1

SolaHD™ PN SCP100S24XCP1

Product Description

100W 24V EXT.ENV. CONTROL DCPS

Hertz
50/60
Plage de tension d’entrée
86-264 Vca, 100-300 Vcc
Température de service
-25°C to +65°C
Puissance de sortie
30 W
Plage de tension de sortie
3,3, 5, 12, 15, 24, 48 Vcc
Indicateur d’état
Visuel : LED vert, CC OK
Nombre de phases
Simple
Montage
DIN TS35/7.5, TS35/15 ou châssis

Caractéristiques

  • cRUus, IP20
  • Conceptions de produits au profil bas et de la gamme Slim
  • Montage sur rail DIN ou sur châssis
  • Boîtier robuste qui offre une bonne résistance à l’environnement
  • Indice de protection IP20
  • Vaste choix de tensions de sortie de 3,3 à 48 V ; simple, double ou triple commutation

Documentation et schémas