Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-SPD200K48DRC

SolaHD™ PN SPD200K48DRC

Product Description

200kA SPD 480V Delta 3 Ph

A/C Rating
200 or 300 kAIC
Noise Attenuation
50 dB Max
Hertz
47-63 Hz
Input Voltage Range
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
Number of Phases
Three Phase
Operating Temperature
-40°C to +85°C
Status Indicator
Red/green LED status indicators, audible alarm
Mounting
Wall Mount

Caractéristiques

  • UL
  • Surge current capacity of 200 to 300 kA per phase
  • All modes transient protection (L-N, L-G, and N-G)
  • Form C dry contacts and audible alarm status indications
  • Internal/external monitoring, including neutral to ground
  • EMI/RFI Filtering
  • NEMA 4 enclosure
  • Optional rotary disconnect and transient counter
  • Five year limited warranty

Documentation et schémas