Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-SDUEDC

SolaHD™ PN SDUEDC

Product Description

SDU-A Enhanced DIN CLIP KIT

Capacity (VA/W)
SDU 500A(-5): 500/300; SDU 850A(-5): 850/510
Input Voltage
SDU 500A/850A: 120 Vac; SDU 500A-5/850A-5: 230 Vac
Typical Back-up Time (minutes, full load)
SDU 500A(-5): 4; SDU 850A(-5): 2
Audible Noise
< 40dBA (beyond 1 meter from surface)
Hertz
50 or 60 Hz
Input Voltage Range
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Nominal Voltage Range
120 or 230 Vac
Number of Phases
Single Phase
Operating Temperature
0°C to +50°C
Output Voltage Range
120 or 230 Vac (Simulated Sinewave)
Mounting
DIN Rail TS35/7.5 or TS35/15 or chassis-mounted

Caractéristiques

  • cRUus, CE, RoHS Compliant, Federal Comminucations Commission, ODVA Compliant
  • Lightweight, compact industrial design
  • Communications port for optional Industrial Ethernet protocols or discrete communication cards
  • USB communication port
  • Wide operation temperature range and cold start capability
  • Remote turn-on and shut-off capabilities
  • Simulated sinewave output
  • Software and cable included for easy installation
  • Panel/wall mounting brackets (optional)

Documentation et schémas