Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-S4K5U6K5C

SolaHD™ PN S4K5U6K5C

Product Description

UPS 6KVA INTRN 220/230/240V C

Capacity (VA/W)
6000/4800
Typical Back-up Time (minutes, full/half load)
Internal Battery 17/6
Audible Noise
<55 dBA @ 3.2FT rear; <50 dBA @ 3.2FT front/sides
Hertz
50 or 60 Hz
Input Voltage Range
176-280 Vac
Nominal Voltage Range
230 Vac
Number of Phases
Single Phase
Operating Temperature
0°C to +40°C
Output Voltage Range
230 Vac

Caractéristiques

  • CE, EAC, ABS Type, ISTA Procedure 1A
  • True double conversion topology
  • Flexible L-N output voltage (220/230/240V)
  • Intellislot, USB, and terminal block communication ports. Configurable as a tower or rack mount model
  • High density, 6 kVA in only 5U of rack space
  • User replaceable, hot-swappable internal battery module
  • Matching 3U extended battery cabinets
  • Self-diagnostics simplify maintenance and troubleshooting. Includes both automatic and manual maintenance bypass switch. Remote Emergency Power Off (REPO)
  • Automatic frequency detection of either 60 or 50 Hz

Documentation et schémas