Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-S4K2U30005C

SolaHD™ PN S4K2U30005C

Product Description

UPS ON LINE 3000VA 230V 3G

120 Vac Capacity (VA/W)
700/630, 1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
230 Vac Capacity (VA/W)
1000/900, 2000/1800, 3000/2700
120 Vac Typical Back-up Time (minutes, full/half load)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1500/1350: 4/11; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
230 Vac Typical Back-up Time (minutes, full/half load)
1000/900: 6/17; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Hertz
50/60 Hz
Input Voltage Range
60-140 Vac
Nominal Voltage Range
120 Vac
Number of Phases
Single Phase
Operating Temperature
0°C to +40°C
Output Voltage Range
110/115/120/127 Vac (user-configurable) ±3%

Caractéristiques

  • cULus, CE, Federal Comminucations Commission
  • Hardwire capability for permanent installation
  • Small 2U height maximizes available space. Rack-mount or stand-alone tower mounting
  • Input and output noise suppression
  • Higher output power factor of 0.90
  • PWM inverter reduces output voltage distortion
  • Hot swappable user replaceable battery (integral sealed non-spillable). Add on batteries for extended back-ups
  • Automatic restart. Automatic and manual battery test
  • Units are field configurable with a PC as a frequency converter (bypass will be disabled)

Documentation et schémas