Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-S4K144BATC

SolaHD™ PN S4K144BATC

Product Description

S4KC 6K EXT BATT CAB 144V

Capacity (VA/W)
6000/4800, 10000/9000
Typical Back-up Time (minutes, full/half load)
Internal Battery 6000/4800: 4/13; 10000/9000: 5/14
Audible Noise
<55 dBA @ 3.2FT rear; <50 dBA @ 3.2FT front/sides
Hertz
50 or 60 Hz
Input Voltage Range
120/208 Vac at 120 °C
Nominal Voltage Range
120/208 Vac
Number of Phases
Single Phase
Operating Temperature
0°C to +40°C
Output Voltage Range
120/208 Vac

Caractéristiques

  • cULus, Federal Comminucations Commission
  • True double conversion topology. User replaceable, hot-swappable internal battery module
  • Higher power factor of 0.80 (6kVA) and 0.90 (10kVA). Automatic frequency detection (60 or 50 Hz)
  • Both models offer 208/120V or 240/120V
  • Configurable as a tower or rack mounting. Easily installed in 18” to 32” deep rack using rack mount kit # SRS1832
  • Highest density, 6 kVA in only 4U and 10 kVA in only 6U of rack space
  • Includes both automatic and manual maintenance bypass switch
  • Self-diagnostics simplify maintenance and troubleshooting
  • Remote emergency Power Off (REPO)

Documentation et schémas