Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Paine-P-226-30-0020 Submersible Pressure Transmitter

Transmetteur de température et de pression différentielle Paine™ 226-30-0020

Product Description

Le transmetteur de température et de pression différentielle Paine™ 226-30-0020 pour applications sous-marines assure une mesure précise de la pression différentielle et de la température des liquides et des gaz. Ce transmetteur entièrement submersible offre une précision de mesure numérique haute résolution et est compatible avec le protocole standard CANopen® pour une intégration système simple. Avec un montage universel, ce transmetteur robuste est une excellente solution pour les applications sous-marines reculées.

Plage de mesure
698 bar maximum pour chaque orifice
Température de service
-4 °C à 80 °C
Fluides de procédé
Fluides et gaz compatibles avec la spécification NO7725, recuit en solution et vieilli jusqu'à une dureté maximale de 43 HRC
Orifice/raccord de pression
Raccord moyenne pression Autoclave Engineers 3/8 po femelle, couple de serrage : 34-41 N m

Caractéristiques

  • Conçu comme un transmetteur de température et de pression entièrement submersible pour les applications sous-marines reculées
  • Fournit des mesures numériques de la température et de la pression différentielle avec une grande précision
  • Protocole numérique CANopen® aux normes de l'industrie pour une intégration système facile
  • Le montage universel offre une grande souplesse au niveau de l'installation, du site et de l'orientation
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas