Paine-P-210-30-110 Pressure Transducer

Transducteur de pression Paine™ 210-30-110

Product Description

Le transducteur de pression Paine™ 210-30-110 est un transducteur en acier inoxydable, entièrement soudé et scellé, qui surveille avec précision la pression du système directement au point de mesure. De conception robuste, cet appareil fonctionne efficacement dans les systèmes hydrauliques, pneumatiques et autres systèmes exigeants. Ce transducteur est couramment utilisé dans les applications générales de mesure de pression et offre de nombreuses plages de pression avec, en option, des entrées de tension, des connexions électriques, des ports de pression, des tests spéciaux et la compensation thermique.

Plage de mesure
344 bar maximum
Température de service
-53 °C à 121 °C
Fluides de procédé
Tout fluide compatible avec 15-5 PH CRES condition H1025 & 304 CRES CRES
Orifice/raccord de pression
Montage en bossage selon MS33649-4 en utilisant un joint torique de taille MS28775-012

Caractéristiques

  • La conception robuste résiste à des conditions difficiles et extrêmes pour des performances durables
  • Excellente stabilité sur le long terme pour des mesures fiables
  • La conception résistante aux chocs et aux vibrations offre un suivi très précis de la pression dans des conditions exigeantes
  • Une réponse en fréquence fluide et très dynamique permet d'obtenir une indication rapide des changements de procédés
  • Les fluides de service incluent tout fluide compatible avec 15-5 PH CRES (H1025) et 304 CRES pour une grande plage d'applications
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière