Neotecha-P-P000268

Robinets de prise d’échantillons Neotecha modèle Sapro

Product Description

Robinet de prise d’échantillons haute température Sapro permettant d’effectuer des prélèvements représentatifs sans interruption du procédé, convenant pour des applications haute température jusqu’à 350 °C

Caractéristiques

  • Le robinet de prise d’échantillon haute température assure un « échantillon représentatif réel » à chaque fois sans interruption du procédé, car il est installé directement dans une conduite du procédé.
  • Le fonctionnement du robinet de prise d’échantillon est simple et sûr et conçu pour des températures allant jusqu’à 350 °C en permanence.
  • Étanchéité primaire de la tige de manœuvre assurée par un soufflet.
  • Livré de série avec des orifices de détection de fuites.
  • Disponible en type de corps à insérer entre brides et à brides.
  • Faible coût d’exploitation grâce à la facilité de montage et de démontage pour le nettoyage et la maintenance.
  • Une surface d’étanchéité d’opercule en Stellite-21 à face dure pour éliminer les impuretés du procédé.
  • Fonctionnement sans à-coups grâce à un roulement à aiguilles axial.
  • Adaptateur de bouteille standard fourni avec filetage ISO GL 45 et raccord de mise à l’air libre G ⅛”. Des filetages de bouteille spécifiques sont disponibles sur demande.
  • Armoire de sécurité et table porte-bouteilles en option.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Entre brides (wafer)
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Acier inoxydable 316L, alliage, Hastelloy
Température de service
Haute température
Classe de pression
PN
Type de siège/joint
À soufflets
Normes de dimensions de la vanne
DIN
Type de vanne
Vanne d’instrumentation
Produits
Huile minérale

Documentation et schémas