Mimic-P-Test Bench

DeltaV™ Mimic Test Bench

Product Description

DeltaV Mimic Test Bench offre la possibilité d’automatiser les processus de test et de nombreuses autres tâches fréquemment effectuées. Les utilisateurs peuvent créer un script pour définir, examiner et vérifier les valeurs dans leur simulation Mimic et dans tout service OPC. Ces scripts peuvent être exécutés un nombre illimité de fois automatiquement, et peuvent être lancés via la ligne de commande ou par Windows en tant que tâche planifiée.

Caractéristiques

  • Approche automatisée des tests du système de contrôle-commande et de l’élaboration de la documentation relative aux tests
  • Effectue des tests complets et cohérents du système de contrôle-commande en l’exécutant sur tous les modules de contrôle
  • Conserve une archive permanente des tests avec des journaux de test sauvegardés automatiquement
  • Réduit le temps et le coût des tests avec une intervention minimale de l’utilisateur
  • Identifie et élimine les erreurs de régression introduites lors de toute modification de la configuration

Documentation et schémas