Micro Motion-TA300T Coriolis Meter 3 Inch DN80 Tantalum

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion TA300T, DN80 (3”), tantale

Product Description

Ce débitmètre à effet Coriolis en tantale offre fiabilité, répétabilité et robustesse des mesures pour les applications corrosives.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
TA300T Coriolis Meter 3 Inch DN80 Tantalum
5700
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 % ± ; (stabilité du zéro/débit) x 100 %
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,05 % ± ; [½ (stabilité du zéro/débit) × 100] % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 % ± ; (stabilité du zéro/débit) x 100 %
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,05 % ± ; [½ (stabilité du zéro/débit) × 100] % de la mesure
Incertitude en masse volumique (liquides)
±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3)
Répétabilité de la mesure de la masse volumique (liquides)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Incertitude de la mesure de la température
±1,5 °C ±0,5 % de la lecture
Pression de service maximale du capteur
983 psig (68 bar)
Validations, étalonnages et certifications
 •CSA
 •CSA C-US
 •IECEx
 •ATEX
 •Compatibilité électromagnétique

Caractéristiques

  • Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans les applications nécessitant du tantale pour les composants en contact avec le procédé.
  • Choisissez parmi sept tailles de ligne différentes
  • Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d'appareil approfondis avec un historique et une journalisation intégrés.
  • L'appareil est disponible uniquement avec le transmetteur 5700 à 9 fils.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-2 of 2 results for Pièces et accessoires
:
Micro Motion (700) platine processeur standard déportée à 9 conducteurs avec certification CSA-NPT
Type de mesure
Flow Measurement
Type de produit
Pièces de rechange
Compatibilité
Famille
Débit – Coriolis
disponibilité
Type de mesure
Type de produit
Compatibilité
Famille
Flow Measurement
Pièces de rechange
Débit – Coriolis